Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 28 CON 18P4
HARTING M8T1 Hybrid Industrial male
HARTING M8T1 Hybrid Industrial male

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábelcsatlakozó
Egyenes, Fröccsöntött
Apa
Fekete
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 28 CON 18P4
HARTING M8T1 Hybrid Industrial male
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat
    HARTING T1 Industrial
    Kör-keresztmetszetű csatlakozók M8
  • Elem Kábelcsatlakozó
  • Specifikáció
    Egyenes
    Fröccsöntött
Verzió
  • Fajta Apa
  • Árnyékolás Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás Single Pair Ethernet (SPE)
  • Rögzítés típusa Csavaros rögzítés
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 4 A
  • Névleges feszültség ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők 600 MHz Sávszélesség
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Árnyékolás ellenállása ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 1.000
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65 illesztett feltétel
    IP67 illesztett feltétel
  • Tesztelési feszültség UDC
    1 kV (érintkező – érintkező)
    2,25 kV (érintkező – föld)
Anyag tulajdonságai
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Fekete
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (távolról történő tápellátás PoDL = tápellátás az adatkábelen keresztül)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • UNSPSC 24.0 39121409
Letöltések
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás