Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 20 93 204 0116
Extension cable H 155 PVC, SMA m/f, 12m
Extension cable H 155 PVC, SMA m/f, 12m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavo di prolunga
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 20 93 204 0116
Extension cable H 155 PVC, SMA m/f, 12m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Serie Ha-VIS RFID
  • Tipo di accessorio Cavo di prolunga
Versione
  • Lunghezza del cavo 12 m
  • Collegamento SMA
  • Tipo di contatto (maschio o femmina)
    Maschio
    Femmina
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) PVC
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 502 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
Documentazione
Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta