Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
23
Tools
4
Accessories
3
Artikelnummer: 09 23 248 6850
HAR-BUS 2C PL2 4.5MM PRESS IN
HAR-BUS 2C PL2 4.5MM PRESS IN

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Vrouwelijke connector
Indrukafsluiting
Nominale stroom: ‌2 A
Contacten: 48
Recht
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 2, vlgs. IEC 60603-2
Codering: Codering met verlies van contacten
PCB-bevestiging: Met bevestigingsflens
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikelnummer: 09 23 248 6850
HAR-BUS 2C PL2 4.5MM PRESS IN
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
23
Tools
4
Accessories
3
Productdetails
Название
  • Категория Connectors
  • Серия DIN 41612
  • Название Type 2C
  • Элемент Female connector
  • Описание контактов Straight
Версия
  • Метод подключения Press-in termination
  • Тип соединения
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Число контактов 48
  • Конфигурация контактов Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 15, 16
  • Длина подключения 4.5 mm
  • Кодирование Coding with loss of contacts
  • Крепление печатной платы With fixing flange
Технические характеристики
  • Ряды контактов 3
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2.54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 2.54 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальный ток Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Расстояние между проводниками ≥ 1 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1 mm
  • Сопротивление изоляции >1012 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • Усилие вставки ≤ 45 N
  • Усилие расстыковки ≤ 30 N
  • Уровень исполнения
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Циклы стыковки ≥ 400
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА conform
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Niet ingesloten
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Niet ingesloten
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Niet ingesloten
  • Законопроект 65 штата Калифорния Ja
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nikkel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2 (aanvullend)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 7.9 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140041929
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare