Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
22
Tools
8
Accessories
4
Part number: 09 23 248 6850 222
DIN-Signal 2C048FP-4,5C1-2-NFF
DIN-Signal 2C048FP-4,5C1-2-NFF

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Press-in termination
Rated current: ‌2 A
Contacts: 48
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 23 248 6850 222
DIN-Signal 2C048FP-4,5C1-2-NFF
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
22
Tools
8
Accessories
4
Product Details
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série DIN 41612
  • Identificação Tipo 2C
  • Elemento Conector fêmea
  • Descrição do contato Reto
  • Características livre de chumbo
Versão
  • Método de terminação Terminação press-in
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Mezanino
  • Número de Pólos 48
  • Configuração do contato Fileira a, b e c, posições 1, 2, ... , 15, 16
  • Comprimento de terminal 4,5 mm
  • Codificação Codificação com perda de contatos
  • Fixação do PCB Com flange de fixação
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 3
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2,54 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Corrente Nominal Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento >1011 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +105 °C temperatura limite superior limitada pela placa de circuito impresso
  • Força de inserção ≤ 45 N
  • Força de retirada ≤ 30 N
  • Nível de desempenho
    2
    conforme IEC 60603-2
  • Ciclos de conexão ≥ 400
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação II (400 ≤ CTI < 600)
  • Espessura do PCB ≥1,6 mm
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Cor (inserto) RAL 7035 (cinza-claro)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2 (complementary)
  • Classificação ferroviária F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 9 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140041936
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare