Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 02 000 9909
DIN-Signal locking screw
DIN-Signal locking screw

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Screw
For fixing of shell housing, M2.5 x 16, for shell housing C, With nut
Metal
Metallic
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 02 000 9909
DIN-Signal locking screw
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria DIN 41612
  • Typy akcesoriów Śruba
  • Opis akcesoriów
    Dla mocowania obudowy gniazda
    M2,5 x 16
    dla obudowy typu C
    Z nakrętką
Wersja
  • Szczegóły Należy zamawiać 2 sztuki dla jednej obudowy gniazda.
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Metal
  • Kolor (akcesoria) Metliczny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 0,86 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 73181558
  • GTIN 5713140003033
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare