매칭 제품
매칭 제품 NEW
Accessories
1
품번들: 09 67 009 0320 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal
D-Sub Hood 9 poles top entry metal

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
셸 하우징
나사체결 방식 커버
규격: D-Sub 1
육각 나사 스레드 4-40 UNC
톱 엔트리
1x
재료 (후드/하우징): 금속
Notes
비교하다
품번들: 09 67 009 0320 280
D-Sub Hood 9 poles top entry metal
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Accessories
1
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 후드/하우징
  • 후드/하우징 시리즈 D-Sub
  • 후드/하우징 타입 셸 하우징
  • 후드/하우징 설명 나사체결 방식 커버
버전
  • 규격 D-Sub 1
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x
  • 케이블 고정
    케이블 클램프
    장력 완화 ≤ 6.5 mm
  • 잠금 유형 육각 나사 스레드 4-40 UNC
  • 부품 2개 Yes
  • 분리 가능 Yes
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌0.4 Nm 잠금 나사
    ‌0.4 Nm 커버 나사
    ‌0.4 Nm 케이블 클램프 스크루
  • 주변 온도 -35 ... +100 °C
  • 케이블 직경 3 ... 9.5 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 금속
  • 길이 39.5 mm
  • 31.8 mm
  • 높이 15.4 mm
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
상세명세 및 승인
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 53.05 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140221550
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다