Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
1
Werkzeuge
5
Artikelnummer: 09 69 282 7230
D SUB MIXED MA S CR CR COAX 75 OHMS_PL3
D SUB MIXED MA S CR CR COAX 75 OHMS_PL3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Koaxialkontakt
gerade, für Kabel RG 179 BU, 187 AU
Bemessungsstrom: ≤2 A
Stift
Kupferlegierung, PBFE / PBTP / PI
vergoldet
Wellenwiderstand: 75 Ω
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 69 282 7230
D SUB MIXED MA S CR CR COAX 75 OHMS_PL3
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
1
Werkzeuge
5
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Mixed
  • Kontaktart Koaxialkontakt
  • Kontaktbeschreibung
    gerade
    für Kabel RG 179 BU, 187 AU
  • Merkmale
    Werkzeugeinstellung: 5 für AWG 24 und AWG 26, 4 für AWG 28, 3 für AWG 30
    Außenleiter: Crimp in Werkzeugkavität B
Ausführung
  • Anschlussart Crimp-/Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ≤ 2 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand
    ‌2,7 mΩ für Innenleiter
    ‌2,7 mΩ für Außenleiter
  • Wellenwiderstand 75 Ω
  • Abisolierlänge
    3 mm für Innenleiter
    5 mm Schirmung
    9 mm Kabelmantel
  • Grenztemperatur -55 ... +135 °C
  • Steckkraft ≤ 7 N
  • Ziehkraft ≤ 7 N
  • Anforderungsstufe 3
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frequenz 0 ... 2 GHz
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte
    Kupferlegierung
    PBFE / PBTP / PI
  • Kontaktoberfläche vergoldet
  • Werkstoff Verriegelung Kupferlegierung
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 1,82 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140099425
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen