Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Zubehör
1
Systemkabel
1338
Artikelnummer: 24 02 406 1120
Ha-VIS eCon 2061GBT-AD-P
Ha-VIS eCon 2061GBT-AD-P

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Industrial Ethernet Switches
unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nennspannung: 48, 54
Gesamtzahl der Ports: 7
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 24 02 406 1120
Ha-VIS eCon 2061GBT-AD-P
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Zubehör
1
Systemkabel
1338
Produktdetails
Bezeichnung
  • Baureihe Ha-VIS eCon 2000
  • Komponente Industrial Ethernet Switches
  • Beschreibung unmanaged
  • Ethernet-Typ Full Gigabit Ethernet
Ausführung
  • Gesamtzahl der Ports 7
  • Befestigung 35 mm Hutschiene nach EN 60715
  • Switch Technologie Store and Forward
  • Frame-Größe 10 kB
  • MAC-Tabellengröße 8k Einträge
  • Paketpuffergröße 1 Megabit
  • Non blocking ja
  • Quality of Service ja
  • Energie Efficient Ethernet ja
  • Flow Control aus
  • Meldekontakt nein
  • PoE Funktionalität ja
  • Jumbo Frame Support ja
  • Lieferumfang
    Steckbarer Schraubkontakt für die Versorgungsspannung
    Montageanleitung
Anschlussdaten
  • Nennspannung
    48 V DC
    54 V DC
  • zulässige Spannung 44 ... 57 V DC
  • Überspannungsschutz ja
  • Betriebsstrom
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Versorgungsstromkreis SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Einschaltstrom
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Überstromschutz ‌4 A am Eingang
  • Leistungsaufnahme
    <70,1 W @ 48 V DC
    <141,4 W @ 54 V DC
  • Anschlussart steckbarer Schraubkontakt
  • Kontaktanzahl 3
  • Leiterquerschnitt 0,08 ... 2,5 mm²
  • Leiterquerschnitt AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Verpolschutz ja
Technische Kennwerte
  • Betriebstemperatur -40 ... +70 °C
  • Lagertemperatur -40 ... +85 °C
  • relative Luftfeuchte
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
    0 ... 95 % nicht kondensierend (Lagerung/Transport)
  • Luftdruck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Schutzart nach IEC 60529 IP30 im gesteckten Zustand
  • MTBF ≈ 980.000 h
Ethernet Ports Kupfer
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
    Gigabit-Ethernet Ports 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
    Übertragungsstandards: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
    Übertragungsphysik: Twisted Pair Kat. 5
    Übertragungslänge: 100 m
    Datenrate: 10/100/1000 Mbit/s
    Auto-Negotiation: ja
    Auto-Polarity: ja
    Auto-MDI(X): ja
    X
  • Übertragungsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-Negotiation ja
  • Auto-Polarity ja
  • Auto-MDI(X) ja
  • Übertragungsphysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Übertragungslänge 100 m
Ethernet Ports LWL
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, SX) 1
  • Übertragungsstandard 1000BASE-SX
  • Faserart Multimode
  • Anschlussart
    SC duplex
    Buchse
  • Übertragungsphysik LWL
  • Wellenlänge 850 nm
  • Datenrate ‌ 1.000 Mbit/s
  • Übertragungslänge 0,55 km
  • Ausgangsleistung -9,5 ... -4 dBm
  • Eingangsleistung -17
Ethernet Ports PoE
  • Ethernet Ports PoE 4
  • PoE-Typ PSE
  • unterstützter PoE Modus Alternative A
  • IEEE Standards IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Versorgungsspannung PSE
    48 V DC
    54 V DC
  • Ausgangsleistung PSE gesamt
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Ausgangsleistung PSE pro Port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Strom pro Port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Unterstützte Verkabelung siehe IEEE 802.3at, Abschnitt 33.1.4
  • Pinout Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Aluminium (eloxiert)
  • Länge 27,3 mm
  • Breite 120 mm
  • Höhe 113,5 mm
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 55022 Funkstöreigenschaften
    EN 61000-4-2 Elektrostatische Entladung (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisches Feld
    EN 61000-4-4 Schnelle Transienten (burst)
    EN 61000-4-5 Überspannung (surge)
    EN 61000-4-6 leitungsgeführte Störgrößen
    EN 61000-6-4 Störaussendung
    IEC 60068-2-6 Schwingen (sinusförmig)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
  • FCC ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 431 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85176200
  • GTIN 5713140147652
  • ETIM EC000734
  • eCl@ss 19170130 Netzwerk-Switch
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Ha-VIS eCon Ethernet Switches
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen