Kontakteinsatz nicht kompatibel zu 09 10 000 0800 (Anbaugehäuse, gewinkelt)
Hinweise
Bei einer Han® 1A Konfiguration, welche nur aus Kontakteinsätzen (mit oder ohne Zugentlastung, 09 10 000 5300) besteht, handelt es sich um einen ungekapselten Steckverbinder nach IEC 61984. Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch die Art des Einbaus vom Anwender sichergestellt werden.
Kontakteinsätze dürfen nicht unter Spannung/Last gesteckt oder getrennt werden.
Kontakteinsätze dürfen im ungesteckten Zustand nicht spannungsführend sein.
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
0,08 ... 0,25 mm²
Bemessungsstrom
0,5 A
Bemessungsspannung
48 V
Bemessungsstoßspannung
0,8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Übertragungseigenschaften
Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Isolationswiderstand
>108 Ω
Grenztemperatur
-30 ... +90 °C
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP20
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Farbe Einsatz
RAL 9005 (tiefschwarz)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
Normen
EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Bitte kontaktieren Sie Ihre HARTING Landesgesellschaft für weitere Informationen.
Zulassungen
DNV GL
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
30 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140185616
ETIM
EC000438
eCl@ss
27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder