Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 48 314 7805 003
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 0.3m
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 0.3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.3 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 314 7805 003
ix Type A OM - DB RJ45 Cat.6A PVC 0.3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    2. csatlakozó
    Kábeltípus
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat HARTING ix Industrial®
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING ix Industrial® PushPull IP20
    A típus
    Fröccsöntött
    IDC vezeték-rögzítés
  • 2. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
Verzió
  • Kábelhossz 0,3 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
  • Érintkezők száma 8
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +80 °C unmoved
    -10 ... +70 °C moved
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 61076-3-124
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140332713
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)