Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
9
N.º de referencia: 33 48 017 1804 009
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,9m
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,9m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.9 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 017 1804 009
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 0,9m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
9
Detalles del producto
Identification
  • Category Okablowanie systemowe
  • Series
    HARTING ix Industrial®
    Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specification Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Connector 1
    HARTING ix Industrial® Type A
    IDC termination
  • Connector 2
    M12 X-coding
    Panel feed through for rear mounting
    Female Straight
    Crimp termination
  • Type of cable Copper cable (round)
Wersja
  • Cable length 0.9 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method
    Crimp termination
    IDC insulation displacement termination
  • Coding X-coding
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • Kolor (kabel) Yellow
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 60754-1 Halogen freeness
    EN 60811-404 Oil resistance
    UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Rumunia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140263468
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones de montaje