Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
Device side / Panel feed through
205
Part number: 09 48 261 2749 030
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 3.0m
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 3.0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 33480653830030.
Part number: 09 48 261 2749 030
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 3.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
設備端 / 面板饋通
205
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connettore 2
    Connettore 1
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING ix Industrial® Tipo A
    Collegamento a saldare
  • Connettore 2
    RJ45
    Collegamento piercing
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 3 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 28/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Giallo
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-124
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140885073
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
HARTING ix Industrial®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare