Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
Varenummer: 33 48 010 1825 010
ix Industrial A Cat.6A FRNC red 1,0m
ix Industrial A Cat.6A FRNC red 1,0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 1 m
Notes
Compare
Varenummer: 33 48 010 1825 010
ix Industrial A Cat.6A FRNC red 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
6
produkt detaljer
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING ix Industrial®
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 HARTING ix Industrial® A型
  • 连接器2 HARTING ix Industrial® A型
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 1 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2x AWG 26/7
  • 接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
  • 编码 A型
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -20 ... +60 °C
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆) 红色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 阻燃性
    IEC 60754-2 无卤
    IEC 61034 烟密度
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 50 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140259195
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare