Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
1
Device side / Panel feed through
6
Număr articol: 33 48 010 1822 005
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,5m
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,5m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 0.5 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 48 010 1822 005
ix Industrial A Cat.6A FRNC blue 0,5m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
1
Device side / Panel feed through
6
Detalii produs
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Connector 2 HARTING ix Industrial® Type A
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 0.5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method IDC termination
  • Coding Type A
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Blue
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 61034 Smoke density
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 34 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140258990
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Manual
Descărcați Setări
Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați