Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
16
Hoods/Housings
1
Part number: 09 45 281 2562
ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)
ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB connector
Vertical
Solder termination
Rated current: ‌1.5 A
Contacts: 8 + 2x GND
Copper alloy
Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side, Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
Coding: Type A
Polyamide (PA)
Grey
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 45 281 2562
ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
16
Hoods/Housings
1
Product Details
Название
  • Категория Соединители
  • Серия HARTING ix Industrial®
  • Название Data
  • Элемент Соединитель печатной платы
  • Спецификация Вертикальный
Версия
  • Метод подключения Подключение пайкой
  • Экранирование Полное экранирование, 360° экранирование контакта
  • Число контактов 8
  • другие контакты + 2x GND
  • Кодирование Тип A
  • Содержимое упаковки На барабане
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 1,5 A
  • Номинальный ток 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Номинальное напряжение
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление изоляции >500 MΩ
  • Сопротивление контактов ≤ 30 mΩ
  • Сопротивление экрана ≤ 100 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Температура хранения -30 ... +60 °C
  • Относительная влажность
    95 % Sin condensación (operación)
    95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Усилие вставки ≤ 25 N
  • Усилие расстыковки ≤ 25 N
  • Циклы стыковки ≥ 5.000
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 0,5 kV
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Цвет (контактная вставка) Grey
  • Материал (экранирование)
    Stainless steel
    Sn ≥ 1 µm over Ni ≥ 0.2 µm Mating side (shielding)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
    Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 450
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Китай
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140223110
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
HARTING News 2020
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare