Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
205
Part number: 33 48 014 7829 005
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 0,5m
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 0,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 33 48 014 7829 005
ix Ind. -DB RJ45 Cat.6A FRNC orange 0,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
205
Product Details
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING ix Industrial® タイプ A
  • コネクタ 2 RJ45
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.5 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • 結線方式 IDC接続
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -20 ... +60 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) FRNC (LSZH)
  • カラー(ケーブル) Orange
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 61034 Smoke density
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 35 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140263970
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)