Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Numer Katalogowy: 14 01 021 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-2 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 TSPV-2 SAMPLE BK

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
PCB Terminal Blok
Pionowo
Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym , Lutowanie rozpływowe (SMT)
Prąd znamionowy: ‌6 A
Kontakty: 2
Stop miedzi
Sn na Ni Strona łączeniowa, Sn na Ni Strona przyłączeniowa
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 14 01 021 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-2 SAMPLE BK
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Tanımlama
  • Kategori Złącza
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman PCB Terminal Blok
  • Teknik özellikler Pionowo
  • Özellikler Możliwość ponownego łączenia: 10 razy (tylko z przewodem o tym samym lub większym przekroju)
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi
    Przyłączenie wciskane z zaciskiem klatkowym
    Lutowanie rozpływowe (SMT)
  • Bağlantı türü PCB do przewód
  • Kontak sayısı 2
  • Ayrıntılar Przekrój przewodnika (drut/linka) do 0,75 mm2 jest możliwy przy znamionowym napięciu izolacji 32V z III/2.
  • Paket içeriği Próbka
Teknik özellikler
  • İletken kesiti
    0,14 ... 0,5 mm² Drut
    0,2 ... 0,5 mm² Linka
    0,25 ... 0,34 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
  • İletken kesiti [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 6 A
  • Çalışma Gerilimi 160 V
  • Nominal darbe gerilimi 2,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Açıklık mesafesi ‌ 1,5 mm
  • Creepage mesafesi ‌ 1,6 mm
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 6 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 10 N
  • Geri çekilme kuvveti ≥ 2 N
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Titreşim direnci 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Renk (parça) Czarny
  • Malzeme (kontaklar) Stop miedzi
  • Yüzey (kontaklar)
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Niezawarte
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
  • California Önerme 65 madde Tak
  • California Önerme 65 madde
    Ołów
    Nikiel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 7,28 g
  • Menşei ülkesi Wietnam
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140110939
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare