Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 39 036 0603 000
har-flex Board IDC 36p strain relief
har-flex Board IDC 36p strain relief

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Strain relief
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
Part number: 15 39 036 0603 000
har-flex Board IDC 36p strain relief
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
标识
  • 类别 附件
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Board IDC
  • 附件种类 应力消除件
版本
  • 针数 36
技术参数
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 拔出力 > 20 N
材料特性
  • 材料(附件) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(附件) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • GTIN 5713140837737
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)