Matching Products
Matching Products NEW
System Cables
28
Numer Katalogowy: 09 07 004 0110 0
har-SAB M8/4/4p M16/14p
har-SAB M8/4/4p M16/14p

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Conectores con regletero
Cable maestro M16, 14 polos, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 4
Número total de puertos: 4
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 09 07 004 0110 0
har-SAB M8/4/4p M16/14p
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Cabluri de sistem
28
Szczegóły Produktu
Identificatie
  • Serie Ronde connectoren M8
  • Element Verdelingsboxen
  • Specificatie
    Masterkabel M16, 14-polig
    Met led groengeel
Versie
  • Aantal poorten 4
  • Aantal contacten 4
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 6 A
  • Nominale spanning
    10 V DC
    30 V DC
  • Beperkt de temperatuur -25 ... +85 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Aantal kanalen per poort 2
  • Logisch circuit PNP
Materiaaleigenschappen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 104 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85371098
  • GTIN 5713140382893
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare