Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 08 91 902 1100 A0
Vehicle Plug CCS Typ2 50² potted 10m
Vehicle Plug CCS Typ2 50² potted 10m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Mode 4
Cabo de carregamento
Reto
Tipo 2, Fêmea (lado do veículo)
Não montado
Comprimento do cabo: 10 m
Notes
Compare
Part Number: 08 91 902 1100 A0
Vehicle Plug CCS Typ2 50² potted 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Elemento Cabo de carregamento
  • Especificação
    Reto
    CCS (Combined Charging System)
  • Modo de carregamento Mode 4
  • Conector 1
    Tipo 2
    Fêmea (lado do veículo)
  • Conector 2 Não montado
  • Tipo de sensor Pt 1000
  • Características
    Monitoramento de temperatura com 2x Pt 1000
    Faixa de temperatura: -40 °C ... 180 °C (coeficiente de temperatura de acordo com DIN EN 60751)
    Corrente de medição recomendada: 0,1 - 0,3 mA (tolerância conforme DIN EN 60751)
    Estabilidade a longo prazo (máx. variação R0): dentro da faixa de temperatura não se espera variação (>20 anos)
    Temperatura de desligamento: 90 °C, equivalente a um valor de Pt 1000 de 1347,07 Ω
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de núcleos 6
  • Estrutura central 2x 50 mm² + 25 mm² + 3x (2x 0,75 mm²)
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Número de Pólos 5
  • Número de contatos de sinal 2
  • Número de contatos de potência 3
  • Configuração do contato
    Signal: CP, PP
    Power: DC+, DC-, PE
  • Detalhes Também disponível com logotipo específico do cliente, sob solicitação.
Características técnicas
  • Tensão nominal (sinal) ‌ 30 V AC
  • Tensão Nominal (potência) ‌ 1.000 V DC
  • Corrente nominal (sinal) 2 A
  • Corrente Nominal (potência) 200 A
  • Tipo de corrente DC
  • Potência de carregamento ‌ 200 kW
  • Resistência de codificação ‌1.500 Ω entre PE e PP
  • Comprimento de decapagem 200 mm
  • Temperatura Ambiente
    -30 ... +50 °C em operação
    -40 ... +80 °C armazenamento/transporte
  • Pressão do ar ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Força de inserção < 100 N
  • Força de retirada < 100 N
  • Ciclos de conexão ≥ 10.000
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP20 Área de contato
    IP44 condição conectada
    IP69 Área da base
  • Diâmetro do cabo 29,3 mm ± 0,4 mm
  • Raio de curvatura mínima 10x Diâmetro do cabo (dobra repetida)
  • Resistência do condutor a 20 °C
    ≤0,39 Ω/km @ 50 mm²
    ≤0,78 Ω/km @ 25 mm²
    ≤26 Ω/km em 0,75 mm²
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Banhado a prata
  • Material (carcaça/base) Poliamida (PA)
  • Cor (carcaça/base) Preto
  • Material (tampa) Termoplástico
  • Material (cabo) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Cor (cabo) Preto
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Fio
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 62196-1
    IEC 62196-3
    EN 50620
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 17,4 kg
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • ETIM EC002897
  • eCl@ss 27144705 Charging cable E-Mobility
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare