Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Hoods/Housings
1
System Cables
26
Part number: 09 45 281 2810 333
T1 Industrial jack AH IP20
T1 Industrial jack AH IP20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB connector
Angled, Short version
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌4 A
Contacts: 2 + shielding
Notes
Compare
Part number: 09 45 281 2810 333
T1 Industrial jack AH IP20
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Hoods/Housings
1
System Cables
26
Product Details
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING T1 Industrial
  • Elemento Conector de PCB
  • Especificação
    Angular
    Versão curta
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Gênero Fêmea
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 2
  • outros contatos + blindagem
  • Conteúdo da embalagem Amostra
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal ‌ 60 V DC
  • Características de transmissão 4 GHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Resistência de blindagem ≤ 100 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 1.000
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
  • Teste a tensão UDC
    1 kV (contato-contato)
    2,25 kV (contato-terra)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (fonte de alimentação remota via PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140223509
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data