Liczba kontaktów specjalnych
2x Kontakty Światłowodowe
Specyfikacja kontaktów specjalnych
Kontakty Światłowodowe
Konfiguracja kontaktów
L1, PE, N
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe (zasilanie)
300 V AC
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +70 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65
IP67
Średnica przewodu
6 ... 9 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew aluminiowy
Powierzchnia (obudowy wtyczek/gniazd)
Malowane proszkowo
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Czarny
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6b) / 6b)-II: Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium zawierającym do 0,4 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w aluminium do obróbki skrawaniem przy zawartości ołowiu do 0,4 % masowo
6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)