Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Part number: 09 06 031 6921
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Faston termination, Wave soldering termination
Rated current: 6, 15
Contacts: 31
Copper alloy
Noble metal Mating side, signal contacts, Silver plated Mating side, power contacts, Sn over Ni Termination side, signal contacts, Sn over Ni Termination side, power contacts
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Hole coding, Shroud coding, Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 06 031 6921
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-2
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Product Details
Identification
  • Category Konektory
  • Series DIN 41612
  • Identification Typ MH 24+7
  • Element Male konektor
Version
  • Termination method
    Připojení Faston
    Připojování vlnovým pájením
  • Connection type
    Základní deska na dceřinou kartu
    PCB deska–kabel
    Kabel–kabel
  • Number of contacts 31
  • Number of signal contacts 24
  • Number of power contacts 7
  • Contact configuration Řady z, d + b, pozice 2, 4, ... , 14, 16, řada z, pozice 20, 24, 28, 32 a řada d, pozice 22, 26, 30
  • Leading contact on position z32
  • Coding
    Kódovací otvor
    Kódování rámečku
    Kódování beze ztráty kontaktu
  • PCB fixing S upevňovací přírubou
Technical characteristics
  • Contact spacing (mating side)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Rated current
    ‌ 6 A
    ‌ 15 A
  • Rated current Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
  • Rated current (signal) 6 A
  • Rated current (power) 15 A
  • Clearance distance
    ≥ 1,6 mm
    ≥ 4,5 mm
  • Creepage distance
    ≥ 3 mm
    ≥ 8 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 85 N
  • Withdrawal force ≤ 85 N
  • Performance level
    2
    Podle IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s.
    1,55 kV (kontakt – kontakt)
    1,55 kV (kontakt – zemnění)
    3,1 kV (kontakt – kontakt)
    3,1 kV (kontakt – zemnění)
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Ne
Material properties
  • Material (insert) Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
  • Colour (insert) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Material (contacts) Slitina mědi
  • Surface (contacts)
    Ušlechtilý kov Na straně konektoru, signálové kontakty
    Postříbřený Na straně konektoru, výkonové kontakty
    Sn na Ni Na straně připojení, signálové kontakty
    Sn na Ni Na straně připojení, výkonové kontakty
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances Neobsahuje
  • California Proposition 65 substances Ano
  • California Proposition 65 substances
    Olovo
    Nikl
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (doplňkové)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 21,7 g
  • Country of origin Německo
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140010949
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare