Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 02 000 9909
LOCKING SCREWS SHELL HOUSING C
LOCKING SCREWS SHELL HOUSING C

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Şurub
Pentru fixarea capacului de priză, M2,5 x 16, pentru capac priză C, Cu piuliţă
Metal
Metalic
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 02 000 9909
LOCKING SCREWS SHELL HOUSING C
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria DIN 41612
  • Typy akcesoriów Śruba
  • Opis akcesoriów
    Dla mocowania obudowy gniazda
    M2,5 x 16
    dla obudowy typu C
    Z nakrętką
Wersja
  • Szczegóły Należy zamawiać 2 sztuki dla jednej obudowy gniazda.
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Metal
  • Kolor (akcesoria) Metliczny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 0,86 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 73181558
  • GTIN 5713140003033
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați