Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
장치 측면 / 패널 관통형
124
Objednací číslo: 09 45 700 5085
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 35m
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 35m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 35 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 45 700 5085
RJI cab IP20/M12 4XAWG22/7; trail.; 35m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Készülékoldal / Fali átvezetés
124
Detaily produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria
    RJ45
    Złącza okrągłe M12
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 RJ45
  • Złącze 2
    M12 D-kodowany
    Męski
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 35 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia 4x AWG 22/7
  • Kodowanie D-kodowany
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -30 ... +70 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 2.255,5 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140268142
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte