Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 45 751 0027
RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20, 5m
RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20, 5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 751 0027
RJI Kabel AWG 22/7, flex., IP20, 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connettore 2
    Connettore 1
    Tipo di cavo
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 HARTING RJ Industrial®
  • Connettore 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Diritto
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Verde
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Antimony trioxide
    Nickel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 372 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140063556
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
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
Manual