Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 45 751 1125
RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP20, 3m
RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP20, 3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 3 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 45 751 1125
RJI Kabel AWG 22/1, massiv, IP20, 3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器2
    連接器1
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1 HARTING RJ Industrial®
  • 連接器2 HARTING RJ Industrial®
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹 直式
版本
  • 電纜長度 3 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x AWG 22/1
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 5 D 級:到100 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) Green
  • RoHS compliant
  • ELV 狀態 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質 Nickel
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 245 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140063648
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
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
Manual