Matching Products
Matching Products NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
123
Part number: 09 45 745 1527
RJI Kabel 8xAWG26/7, flex. PushP; 5m
RJI Kabel 8xAWG26/7, flex. PushP;  5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 5 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 45 745 1527
RJI Kabel 8xAWG26/7, flex. PushP; 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Geräteseite / Wanddurchführung
123
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elément Conjuntos de cabos
  • Spécification Pré-montado em ambos os lados
  • Connecteur 1 HARTING PushPull (V4) Termoplástico
  • Connecteur 2 HARTING PushPull (V4) Termoplástico
  • Type de câble Cabo de cobre (redondo)
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 8x AWG 27/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PVC
  • RoHS conformidade
  • État ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Não contido
  • Substances REACH ANNEXE XIV Não contido
  • Substances REACH SVHC Não contido
  • Proposition Californie 65 substances Não contido
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 296 g
  • Pays d'origine Romênia
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140063426
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare