Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 47 400 0051
RJI KabPPumspr.gew.180°,22/7schlepp4m
RJI KabPPumspr.gew.180°,22/7schlepp4m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-assemblato su un solo lato
Cavo in rame (tondo)
Angolato destro
Lunghezza del cavo: 5 m
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 09 47 400 0051
RJI KabPPumspr.gew.180°,22/7schlepp4m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-assemblato su un solo lato
  • Connettore 1 HARTING PushPull (V4) Plastica
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Angolato destro
Versione
  • Lunghezza del cavo 5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Verde
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Triossido di antimonio
    Nichel
    Naftalene
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 300 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85444290
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta