Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 47 040 0045
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 0,5m;trail
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 0,5m;trail

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Unghiular jos
Lungimea cablului: 0.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 040 0045
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 0,5m;trail
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria HARTING RJ Industrial®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Unghiular jos
Versiune
  • Lungimea cablului 0,5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitare -40 ... +70 °C
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Verde
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 54 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140065789
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare