Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 45 715 1125
RJI Cable AWG 22/1, solid, IP67, 3m
RJI Cable AWG 22/1, solid, IP67, 3m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 45 715 1125
RJI Cable AWG 22/1, solid, IP67, 3m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 Han® 3 A Металл
  • Соединитель 2 Han® 3 A Металл
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 3 m
  • Количество жил 4
  • Структура ядра 4x AWG 22/1
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 5 Класс D до 100 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Green
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Спецификации и допуски
  • PROFINET Yes
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 427,2 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140062832
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Manual