Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 45 971 1123
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 2M
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 2M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 971 1123
RJ45 CAT5 8P MA DE BK CABLE ASSY, 2M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 2
    Connector 1
    Type of cable
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 2 m
  • Número de núcleos 8
  • Estrutura central 8x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5e Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 105 g
  • País de origem Vietnã
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140065154
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)