Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 33 59 222 0100 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 1.0m
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 1.0m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 1 m
Notes
Comparar
Part Number: 33 59 222 0100 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1.5qmm PUR 1.0m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4)
    Vermogen 3 polen
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4)
    Vermogen 3 polen
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Bedrading 1:1
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 3
  • Kernstructuur 3G 1,5 mm²
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Afscherming Niet-afgeschermd
  • Aantal contacten 2
  • PE-contact Ja
  • Vergrendelingstype PushPull
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 1,5 mm²
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP65
  • Trillingsbestendig
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/as
    5,72 m/s² vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
  • Schokbestendig
    25 g / 11 ms, 3 schokken / as en richting
    5 g / 30 ms, 5 schokken / as en richting vlgs. IEC 61373 categorie 1 klasse B
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Grijs
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 61076-3-106 Varyant 4 (V4)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 115 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140246379
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar