Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
4
Part number: 09 45 445 3913
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-2.0
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-2.0

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 445 3913
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-2.0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
4
Product Details
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tipo B
  • Connettore 2
    IP20 USB 2.0
    Tipo B
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 2 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Schermo Schermato
Dettagli tecnici
  • Corrente d'esercizio ‌ 1,5 A
  • Tensione di esercizio ‌ 30 V DC
  • Data rate ‌ 480 Mbit/s
  • Resistenza di contatto > 1,6 x 106 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 30 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Forza di inserzione ≤ 35 N
  • Forza di prelievo ≥ 15 N
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diametro del cavo 4,9 mm
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    0,5 kV (conttto-contatto)
    0,5 kV (contatto-terra)
  • Impedenza ‌90 Ω ±15 %
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiale (contatti) Copper alloy
  • Finitura superficiale (contatti)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Ni Mating side
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Black
  • Materiale (costampato) Polyamide (PA)
  • Colore (co-stampato) Black
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Naphthalene
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 106 g
  • Paese di origine Malesia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140263024
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare