Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
4
Part number: 09 45 445 3912
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.5
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.5

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 445 3912
PP-V4-CA-USB2B-PP/IP20-P-P-STR-1.5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
4
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Typ B
  • Złącze 2
    IP20 USB 2.0
    Typ B
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
  • Długość kabla 1,5 m
  • Liczba rdzeni 4
  • Konstrukcja rdzenia
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Ekranowanie Ekranowane
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 1,5 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 30 V DC
  • Szybkość transmisji danych ‌ 480 Mbit/s
  • Rezystancja izolacji > 1,6 x 106 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 30 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Siła łączenia ≤ 35 N
  • Siła wycofania ≥ 15 N
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Średnica przewodu 4,9 mm
  • Napięcie testowe Ur.m.s.
    0,5 kV (kontakt-kontakt)
    0,5 kV (kontakt-uziemienie)
  • Impedancja ‌90 Ω ±15 %
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
    Au na Ni Strona łączeniowa
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Czarny
  • Materiał (zalewanie) Polyamide (PA)
  • Kolor (zalewanie) Czarny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Naftalen
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 87 g
  • Kraj pochodzenia Malezja
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140163348
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare