Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 26 231 0050 013
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 5m
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Multimode, Overmoulded, for bulkhead mounted housings, long
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 33 26 231 0050 013
PP SFP XS Assy, XSlg-LCdx 50/125, 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó PushPull XS SFP Hőre lágyuló műanyag
  • 2. csatlakozó LC duplex
  • Kábeltípus FO kábel
  • A kábel leírása
    Multimódusú
    Fröccsöntött
    válaszfal szerelésű házak számára, hosszú
Verzió
  • Kábelhossz 5 m
  • Magfelépítés 50 µm
  • Részletek Egyéb kábelhosszúságok igény szerint!
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 205 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140280441
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)