Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 58 231 0090 028
PP FO CABL-9M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
PP FO CABL-9M-2xPP Metal LCD OV MM62,5

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Cable length: 9 m
Notes
Compare
Part number: 33 58 231 0090 028
PP FO CABL-9M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria System cabling
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specyfikacje Pre-assembled on both sides
  • Złącze 1 HARTING PushPull (V4)
  • Złącze 2 HARTING PushPull (V4)
  • Typ przewodu FO cable
Wersja
  • Długość kabla 9 m
  • Konstrukcja rdzenia 62.5 / 125 µm
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67
  • Średnica przewodu 7 mm
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Metal
  • Materiał (przewodu) PUR (polyurethane)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 104 g
  • Kraj pochodzenia Czechia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85447000
  • GTIN 5713140153073
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)