Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 58 231 0300 027
PP FO CABL-30M-2xPP Metal LCD OV MM50
PP FO CABL-30M-2xPP Metal LCD OV MM50

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu FO
Multimod
Lungimea cablului: 30 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 58 231 0300 027
PP FO CABL-30M-2xPP Metal LCD OV MM50
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Connector 2 HARTING PushPull (V4)
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 30 m
  • Core structure 50 / 125 µm
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67
  • Cable diameter 6.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Metal
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 104 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140153615
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați