Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 58 231 0010 028
PP FO CABL-1M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
PP FO CABL-1M-2xPP Metal LCD OV MM62,5

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Optický kabel
Vícevidové
Délka kabelu: 1 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 58 231 0010 028
PP FO CABL-1M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING PushPull (V4)
  • 커넥터 2 HARTING PushPull (V4)
  • 케이블 유형 FO 케이블
  • 케이블 설명 다중모드
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 구조 62.5 / 125 µm
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67
  • 케이블 직경 7 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 금속
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 104 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140152342
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte