Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Codice prodotto: 61 03 000 5070
Mont. Crimpflansch 7,5 - 8,5 für 50pol.
Mont. Crimpflansch 7,5 - 8,5 für 50pol.

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Flangia a crimpare
D-Sub 5
Diametro interno: 7.5 mm
Diametro esterno: ‌8.5 mm
Note
Confronta
Codice prodotto: 61 03 000 5070
Mont. Crimpflansch 7,5 - 8,5 für 50pol.
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Accessories
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Crimp flange
  • Description of the accessory D-Sub 5
Technical characteristics
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Inner diameter 7.5 mm
  • Outer diameter ‌ 8.5 mm
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
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 6.1 g
  • Country of origin Hungary
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140157491
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
Documentazione
Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta