Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
14
Spare Part
2
Inserts
65
Frames
2
Part number: 19 30 016 0538
Han B Hood Side Entry HC 2 Levers M40
Han B Hood Side Entry HC 2 Levers M40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 16 B
High construction
Double locking lever (on the hood)
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Side entry
1x M40
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 30 016 0538
Han B Hood Side Entry HC 2 Levers M40
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
15
Accessories
14
Piesă de schimb
2
Inserţii
65
Frames
2
Product Details
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han® B
  • Tipo de capota/base Capota
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Versión Entrada lateral
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M40
  • Tipo de bloqueo Enclavamiento doble (sobre la capota)
  • Han-Easy Lock®
  • Campo de aplicación Capotas/bases estándar para conectores industriales
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) Recubierto de polvo
  • Color (capota/base) RAL 7037 (gris polvo)
  • Material (bloqueo)
    Policarbonato (PC)
    Acero inoxidable
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (gris polvo)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 230 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140126176
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare