Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
5
Cikkszám: 21 34 818 4489 004
M8/M12 A 4pol st/st f/m 0,4m
M8/M12 A 4pol st/st f/m 0,4m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 0.4 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 21 34 818 4489 004
M8/M12 A 4pol st/st f/m 0,4m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Készülékoldal / Fali átvezetés
5
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    Connector 2
Azonosítás
  • Kategória Cableado de sistema
  • Sorozat
    Conectores circulares M12
    Conectores circulares M8
  • Elem Conjuntos de cable
  • Specifikáció Premontado por ambos lados
  • 1. csatlakozó
    M12 Codificación A
    Macho Recto
  • 2. csatlakozó
    M8
    Hembra Recto
  • Kábeltípus Cable de cobre (redondo)
Verzió
  • Kábelhossz 0,4 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x 0,25 mm²
  • Kódolás Codificación A
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretano)
  • Színes (kábel) Negro
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Alemania
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140265257
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás