配套產品
配套產品
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
Accessories
13
零件號: 21 03 821 4507
M12 SD angled F A-cod 5-pole crimpflange
M12 SD angled F A-cod 5-pole crimpflange

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
電纜連接器
彎式
母頭
A編碼
壓接針
聚酰胺 (PA)
插針: 5, 4
導體截面積: 0.13 ... 0.82 mm²
額定電流: ‌4 A
壓鑄鋅
螺釘鎖扣
防護等級: IP65 / IP67 插配狀態
注解
比較
零件號: 21 03 821 4507
M12 SD angled F A-cod 5-pole crimpflange
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Contacts
4
Combinables
27
Tools
3
Accessories
13
產品詳情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie Connettore circolari M12
  • Identificazione Slim Design
  • Elemento Connettore per parte volante
  • Specifiche Angolato
Versione
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Female
  • Schermo
    Shielded
    Shield connection with crimp flange
  • Numero di poli
    5
    4
  • Codifica A-coding
  • Tipi di aggancio Screw locking
  • Dettagli applicativi
    Please order crimp contacts separately.
    Please order crimp flange set separately.
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0.13 ... 0.82 mm²
  • Sezione del conduttore [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Diametro esterno del cavo ≤ 2.3 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 4 A
  • Tensione di esercizio
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensione di esercizio 110 V AC/DC when used with 4 contacts
  • Tensione di prova 1.5 kV
  • Grado di inquinamento 3
  • Sovratensioni III
  • Resistenza di contatto >108 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ‌0.6 Nm
  • Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato) 15
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Gruppo di isolamento I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Polyamide (PA)
  • Materiale (custodie) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • Codice ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 61076-2-101
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 63 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140226272
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較