Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
4
Tools
2
Accessories
13
Part number: 21 03 821 1833
M12 PP M A-cod 8-pole crimpflange
M12 PP M A-cod 8-pole crimpflange

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector
Straight
Male
A-coding
Crimp termination
Liquid crystal polymer (LCP)
Contacts: 8
Conductor cross-section: 0.13 ... 0.33 mm²
Rated current: ‌2 A
Zinc die-cast
Outer PushPull
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
Part number: 21 03 821 1833
M12 PP M A-cod 8-pole crimpflange
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
4
Tools
2
Accessories
13
Product Details
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 식별 PushPull
  • 요소 케이블 커넥터
  • 사양 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 차폐형
    차폐형
    크림프 플랜치와의 차폐 연결
  • 컨택트핀 개수 8
  • 코딩 A-코딩
  • 잠금 유형 Outer PushPull
  • 상세설명
    압착 단자는 별도로 주문하십시오
    압착 플랜지 세트는 별도로 주문하십시오.
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.13 ... 0.33 mm²
  • 도체 단면적 AWG 26 ... AWG 22
  • 전선 외부 직경 ≤ 1.65 mm
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전압
    ‌ 30 V AC
    ‌ 30 V DC
  • 정격 임펄스 전압 0.8 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
    나프탈렌
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 40 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140226890
  • ETIM EC002635
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
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
Manual
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
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare