Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
N.º de referencia: 21 34 949 4477 010
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 1,0m
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 949 4477 010
M12 Cable Assembly D-cod an/an m/m 1,0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
10
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Okablowanie systemowe
  • Serie Złącza okrągłe M12
  • Elemento Wiązki kablowe
  • Especificaciones Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Conector 1
    M12 D-kodowany
    Męski Kątowy
  • Conector 2
    M12 D-kodowany
    Męski Kątowy
  • Tipo de cable Przewód miedziany (okrągłe)
Versión
  • Longitud de cable 1 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4x AWG 22/7
  • Codificación D-kodowany
Características técnicas
  • Características de transmisión Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -25 ... +70 °C
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretan)
  • Color (cable) Zielony
  • RoHS zgodny
  • Estado ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Niezawarte
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Niezawarte
  • Sustancias REACH SVHC Tak
  • Sustancias REACH SVHC Ołów
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
  • Certificaciones CE
  • PROFINET Tak
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 98,5 g
  • País de origen Niemcy
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140145795
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600