Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
1
Numéro d‘article: 33 57 211 0505 002
Hybr.cable Assy,DC,50m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,DC,50m,FO+POW-MM-2xHAN3A

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble Hybride (cuivre/F.O.)
Multimode, Version courant continu
Longueur de câble: 50 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 57 211 0505 002
Hybr.cable Assy,DC,50m,FO+POW-MM-2xHAN3A
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Device side / Panel feed through
1
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Sistema de cabos
  • Element Conjuntos de cabos
  • Specificatie Pré-montado em ambos os lados
  • Connector 1
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Connector 2
    Han® 3 A Metal
    LC duplex
  • Type kabel Cabo híbrido (cobre/FO)
  • Beschrijving van de kabel
    Multimodo
    Versão CC
Versie
  • Kabellengte 50 m
  • Kernstructuur
    2x G50 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Technische eigenschappen
  • Kabeldiameter 12,6 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS-uitzonderingen
    6 b) / 6 b)-II: Chumbo como elemento de liga em alumínio, num teor ponderal não superior a 0,4 % / Chumbo como elemento de liga em alumínio para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,4 %
    6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV-status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Yes
  • REACH SVHC Stoffen Lead
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen
    Lead
    Nickel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Land van herkomst Alemanha
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140151833
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer