Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Artikelnummer: 09 11 200 6235
Han TC100-HMC-BK-CRA-35 mm²-AU
Han TC100-HMC-BK-CRA-35 mm²-AU

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
Bemessungsstrom: ≤100 A
Buchse
Kupferlegierung
HMC vergoldet
Leiterquerschnitt: 35 mm²
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 11 200 6235
Han TC100-HMC-BK-CRA-35 mm²-AU
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
4
Produktdetails
Identificatie
  • Categorie Kontakte
  • Serie TC 100
  • Type contact Crimpkontakt
Versie
  • Aansluitmethode Crimpanschluss
  • Geslacht Buchse
  • Productieproces gedrehte Kontakte
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 35 mm²
  • Nominale stroom ≤ 100 A
  • Contactweerstand ≤ 0,3 mΩ
  • Striplengte 16 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 10.000
  • Opmerking over de aansluitcycli Koblingscyklusser med andre HMC-komponenter
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Kobberlegering
  • Oppervlak (contacten) HMC forgyldt
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 19,9 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140188303
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen