Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
2
Części zamienne
1
Numer Katalogowy: 09 93 001 1126
Han® S 120 HSI w. MC M6 red SLV UP
Han® S 120 HSI w. MC M6 red SLV UP

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa do montażu śrubowego
zawiera kontakt męski z przyłączeniem śrubowym M6, Z ochroną Tuflok®, Z ochroną przed rozłączeniem
Rygiel pojedynczy
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Poliamid (PA)
RAL 3001 (sygnałowy czerwony)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 93 001 1126
Han® S 120 HSI w. MC M6 red SLV UP
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Contacts
1
Combinables
3
Accessories
2
Części zamienne
1
Szczegóły Produktu
Identifiering
  • Kategori Capotas/bases
  • Serie Han® S
  • Identifiering Han® S 120
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Base para atornillar
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    incl. contacto macho con terminación de perno M6
    Con protección Tuflok®
    Con protección contra desbloqueo
Version
  • Antal kontakter 1
  • Låsningstyp Enclave único
  • Applikationsområde Sistemas de almacenamiento de energía
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 120 A
  • Märkspänning 1.500 V
  • Nominell impulsspänning 8 kV
  • Föroreningsgrad 2
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,3 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌4 Nm
  • Skruvnyckelstorlek 9
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Antal upprepade låsningar ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 estado desconectado (1500 V DC; 1000 V AC)
Propiedades del material
  • Material (kontakter) Aleación de cobre
  • Yta (kontakter) Chapado en plata
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Poliamida (PA)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 3001 (rojo señal)
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    UL 4128
    UL 1977
  • Certificaciones CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 17,2 g
  • Ursprungsland China
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140183476
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Instructions
Assembly instructions

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare