Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 33 50 C30 0274 030
Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- ang/-PVC, 3m
Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- ang/-PVC, 3m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé d'un côté
Longueur de câble: 3 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 33 50 C30 0274 030
Han Q5/0 CA 5G2,5 m/- ang/-PVC, 3m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Conector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® Q
  • Identification 5/0
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
Version
  • Cable length 3 m
  • Size 3 A
  • Number of contacts 5
  • PE contact
  • Details
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
    Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Material properties
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
    Plomo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 660 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140334717
  • eCl@ss 27060327 Assembled power cable
  • UNSPSC 24.0 43211600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer