Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Accessories
2
Inserts
23
Part number: 09 12 008 0429
Han Q8/0-HTE-Pg21
Han Q8/0-HTE-Pg21

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
for Han-Compact® half cable gland
Size: Han-Compact®
Single locking lever
Top entry
1x Pg 21
Material (hood/housing): Polycarbonate (PC)
RAL 9005 (jet black)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 12 008 0429
Han Q8/0-HTE-Pg21
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
7
Accessories
2
Inserts
23
Product Details
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han-Compact®
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie per pressacavo Han-Compact®
Versione
  • Taglia Han-Compact®
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x Pg 21
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Custodie per applicazioni industriali
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Polycarbonate (PC)
  • Colore (custodie) RAL 9005 (jet black)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Codice ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 20 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140017627
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare